- Cikkszám:
- VX 7993518
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Tetőlemez
Hátfal
Zár: kéttollú, 3 mm-es
szerelőlap nélkül
200 mm magas lábazat elemei: 4db zárt acéllemez sarokelem, elöl és hátul 8660.02X, oldalt 8660.043 zárt takarólemezekkel
A potenciálkiegyenlítés a tető, oldalfalak és fenéklemezek esetében automatikusan történik az érintkezőelemek révén
Ajtó(k) felül 2412.316 EMC földelőszalaggal a szekrényvázba behelyezhető anyával földelve
8618.240 komfortfogantyú beépített E1 zárral, kulcs nélkül szállítva (mellékelve)
2 db fenéklemez-rögzítőfül 8660.100 (a csomagban mellékelve)
LED rendszervilágítás, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, dugaszolóaljzat nélkül, elöl felül felszerelve
Acéllemez ajtó, egyrészes, zárt, ajtózsanér jobbos, 180°-os zsanérok
Horganyzott fenéklemezek, három részre osztott, kivágással a kábelbevezetéshez, felhelyezett kefebetéttel
- Ajtók száma
- 2
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
- Magasság lábazattal együtt
- 2 200 mm
- Zár kivitel
- hárompontos zárrendszer
- VW E1 zárral
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 121,1 kg
- Bruttó tömeg
- 132,6 kg
- EAN
- 4028177960060