VX25 sorolható szekrényrendszer USA-beli üzemek műszaki előírásainak megfelelően

Cikkszám: VX 7993519

Konszern-szekrény, 200 mm lábazattal, szerelőlap nélkül, huzalozási rendszer beépítéshez. Alkalmazás az adott megrendelő projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Cikkszám:
VX 7993519
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Tetőlemez
Hátfal
Zár: kéttollú, 3 mm-es
szerelőlap nélkül
200 mm magas lábazat elemei: 4db zárt acéllemez sarokelem, elöl és hátul 8660.02X, oldalt 8660.043 zárt takarólemezekkel
A potenciálkiegyenlítés a tető, oldalfalak és fenéklemezek esetében automatikusan történik az érintkezőelemek révén
Ajtó(k) felül 2412.316 EMC földelőszalaggal a szekrényvázba behelyezhető anyával földelve
8618.240 komfortfogantyú beépített E1 zárral, kulcs nélkül szállítva (mellékelve)
2 db fenéklemez-rögzítőfül 8660.100 (a csomagban mellékelve)
LED rendszervilágítás, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, dugaszolóaljzat nélkül, elöl felül felszerelve
Acéllemez ajtó, egyrészes, zárt, ajtózsanér jobbos, 180°-os zsanérok
Horganyzott fenéklemezek, három részre osztott, kivágással a kábelbevezetéshez, felhelyezett kefebetéttel
Ajtók száma
2
Alapanyag
Acéllemez
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Magasság lábazattal együtt
2 200 mm
Zár kivitel
hárompontos zárrendszer
VW E1 zárral
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
138,35 kg
Bruttó tömeg
151 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177960053
Dokumentációk
White Paper
Adatlapok
Data sheets