- Cikkszám:
- AX 7993147
- Termékleírás
- Kompakt kapcsolószekrény AX 1073.000 alapon. Stabil acéllemez konstrukció, a szekrénytest egy darabból hajlítva és hegesztve, az ajtónyíláson körbefutó védőhoronnyal, a hátfalon átmenő fali rögzítőtartók. A ház alsó részén acéllemez bevezetőlemezzel. Az ajtón PU-hab tömítés, kétoldalt függőleges lyuksoros szerelőléc, védővezeték-csatlakozókkal, csavarozott zsanérokkal. Szerelőlemez: kulcslyuknyílással a földeléshez, rányomtatott méretvonalak, rögzítése hegesztett szemes anyákkal.
- Anyag
- Acéllemez
Ablak: egyrétegű biztonsági üveg, 3,0 mm
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Az ajtóban felül egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm vastag, az átlátszó felület mérete 543 x 345 mm
Az ablak mögött egy VESA befogó található (egy TFT monitor ügyfél általi felszereléséhez, az X198471 rajz szerint) egy U alakú szögidommal felszerelve
Az ablak alatt 10 db Ø 22,5 mm-es furat található
A furatok alá integrált egértartós billentyűzetfiók van beszerelve
Az egértartó polcon 8 mm vastag, (SzéxMa) 260 x 206 mm-es műanyag lemez található
- Méret
- Szélesség: 760 mm
Magasság: 760 mm
Mélység: 300 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Bruttó tömeg
- 41,5 kg
- EAN
- 4028177962552