Minden vízvezeték-elem 1.4571 nemesacélból. A Daimler AGG előírásai szerint, mágnesszelep és visszacsapó szelep nélkül. Hőmérséklet-szabályozás és -felügyelet komfort vezérlővel.
Levegő-víz hőcserélők Mercedes-Benz Powertrain szabvány
Cikkszám: SK 3373910
- Cikkszám:
- SK 3373910
- Kivitel
- Nemesacél vízvezető részek (1.4571)
- Termékleírás
- Levegő/víz hőcserélők oldalsó és tető kivitelben, stabil acéllemez házban. Minden vízvezeték-elem 1.4571 nemesacélból. Hőmérséklet-szabályozás és -felügyelet komfort vezérlővel, két potenciálmentes hibaüzenet-kimenettel és ajtókapcsoló csatlakozóval, a gyári beállítás 35 °C. Csatlakozásra kész kábelezéssel, dugaszolható csatlakozós sorkapoccsal.
- Műszaki adatok
- Vízcsatlakozások 1/2"-os tömlővéggel vagy G 3/8"-os külső menettel
- Az X2 és X3 interfészek érintkezői a szériakivitelhez hasonlóan a készülék hátoldalára vannak szerelve, és a szerelőnyíláson át a szekrény belsejéből hozzáférhetők
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Hőcserélő
Fúrósablon
Tömítési és rögzítési segédanyagok
Mágnesszelep nélkül, ehelyett csatolórelét használ, amely az előírt érték elérésekor egy potenciálmentes érintkezőt kapcsol
Visszacsapó szelep nélkül
Egy 2. típustáblával, amely jól látható helyen, a készülék belsejében van elhelyezve
Tápfeszültség és vezérlővezetékek (hibajelző érintkező/ajtókapcsoló) elkülönítve, két metrikus csavarzattal a szekrény aljából alulra kivezetve (a vízcsatlakozások közelében, kábelhossz 3 m). - Teljes hűtési teljesítmény
- L 40 W 10, 400 l/h esetén: 1.800 W
L 40 W 20, 400 l/h esetén: 1.200 W
L 40 W 30, 400 l/h esetén: 600 W
L 40 W 35, 400 l/h esetén: 300 W - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1: 10 bar
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Hőmérsékletszabályzás
- Komfortvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 1 °C...70 °C
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 145 mm - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 19,19 kg
- Bruttó tömeg
- 20,2 kg
- Vámtarifaszám
- 84158300
- EAN
- 4028177612044