Levegő-víz hőcserélők Daimler-Powertrain szabvány

Cikkszám: SK 3374.910

Minden vízvezeték-elem 1.4571 nemesacélból. A Daimler AG előírásai szerint, mágnesszelep és visszacsapó szelep nélkül. Hőmérséklet-szabályozás és -felügyelet komfort vezérlővel.

Cikkszám:
SK 3374.910
Kivitel
Nemesacél vízvezető részek (1.4571)
Termékleírás
Levegő/víz hőcserélők oldalsó és tető kivitelben, stabil acéllemez házban. Minden vízvezeték-elem 1.4571 nemesacélból. Hőmérséklet-szabályozás és -felügyelet komfort vezérlővel, két potenciálmentes hibaüzenet-kimenettel és ajtókapcsoló csatlakozóval, a gyári beállítás 35 °C. Csatlakozásra kész kábelezéssel, dugaszolható csatlakozós sorkapoccsal.
Műszaki adatok
Vízcsatlakozások 1/2"-os tömlővéggel vagy G 3/8"-os külső menettel
Az X2 és X3 interfészek érintkezői a szériakivitelhez hasonlóan a készülék hátoldalára vannak szerelve, és a szerelőnyíláson át a szekrény belsejéből hozzáférhetők
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Hőcserélő
Fúrósablon
Tömítési és rögzítési segédanyagok
Mágnesszelep nélkül, ehelyett csatolórelét használ, amely az előírt érték elérésekor egy potenciálmentes érintkezőt kapcsol
Visszacsapó szelep nélkül
Egy 2. típustáblával, amely jól látható helyen, a készülék belsejében van elhelyezve
Tápfeszültség és vezérlővezetékek (hibajelző érintkező/ajtókapcsoló) elkülönítve, két metrikus csavarzattal a szekrény aljából alulra kivezetve (a vízcsatlakozások közelében, kábelhossz 3 m).
Teljes hűtési teljesítmény
L 40 W 10, 400 l/h esetén: 3.360 W
L 40 W 20, 400 l/h esetén: 2.240 W
L 40 W 30, 400 l/h esetén: 1.120 W
L 40 W 35, 400 l/h esetén: 450 W
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
1 ‐ 10 bar
Hűtőközeg
Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Hőmérsékletszabályzás
Komfortvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
1 °C...70 °C
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 145 mm
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
22,42 kg
Bruttó tömeg
24,2 kg
Vámtarifaszám
84158300
EAN
4028177612051
Dokumentációk
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Data sheets
Technika részletesen