Daimler Integra kapcsolószekrény hátsó ajtóval, vagy behelyezhető hátfallal, szerelőlap nélkül, egy kábelrendszer beépítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 7993916
- Kivitel
- Hátsó ajtóval
- Termékleírás
- Szimmetrikus, stabil profilkeret-konstrukció hengerelt zártszelvényből, 25 mm-es DIN méretraszteres lyukasztással, körben minden profilon, vízszintesen és függőlegesen. Profilok két szerelési síkkal a helytakarékos belső kiépítéshez, ugyanaz a rendszersín a vízszintes és a függőleges szekrényprofilokra történő szereléshez, a szerelősíkok kívülről hozzáférhetők, stabil rögzítés a padlóra a beépített aljmerevítőkkel. Egyszerű és stabil sorolás minden oldalra kevés alkatrésszel. A fenéklemez 3 részre osztott, kivehető és kicserélhető, gyárilag beszerelve. Az ajtókon habanyag tömítés és rúdzár, alul 25 mm távolság a padlótól.
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Fenéklemez: horganyzott
Ajtókeret, horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Tetőlemez négy darab 2568.000 emelőszemmel
Fenéklemezek
szerelőlap nélkül
Elülső ajtó merevítőkerettel, felszerelt 8618.330 180°-os zsanérokkal és felszerelt kéttollú zárbetéttel, 8618.306
Hátsó ajtó merevítőkerettel, felszerelt 130°-os zsanérral és felszerelt kéttollú zárbetéttel, 8618.306
A potenciálkiegyenlítés a tető, oldalfalak és fenéklemezek esetében automatikusan történik az érintkezőelemek révén - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 500 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Ajtók száma
- 1
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94032080