VX25 sorolható szekrényrendszer Mercedes-Benz Integra Standard

Cikkszám: VX 7993917

Daimler Integra kapcsolószekrény hátsó ajtóval, vagy behelyezhető hátfallal, szerelőlap nélkül, egy kábelrendszer beépítéséhez.

Cikkszám:
VX 7993917
Kivitel
Hátsó ajtóval
Termékleírás
Szimmetrikus, stabil profilkeret-konstrukció hengerelt zártszelvényből, 25 mm-es DIN méretraszteres lyukasztással, körben minden profilon, vízszintesen és függőlegesen. Profilok két szerelési síkkal a helytakarékos belső kiépítéshez, ugyanaz a rendszersín a vízszintes és a függőleges szekrényprofilokra történő szereléshez, a szerelősíkok kívülről hozzáférhetők, stabil rögzítés a padlóra a beépített aljmerevítőkkel. Egyszerű és stabil sorolás minden oldalra kevés alkatrésszel. A fenéklemez 3 részre osztott, kivehető és kicserélhető, gyárilag beszerelve. Az ajtókon habanyag tömítés és rúdzár, alul 25 mm távolság a padlótól.
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Fenéklemez: horganyzott
Ajtókeret, horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Tetőlemez négy darab 2568.000 emelőszemmel
Fenéklemezek
szerelőlap nélkül
Dupla elülső ajtó merevítőkerettel, felszerelt 8618.330 180°-os zsanérral és felszerelt kéttollú zárbetéttel, 8618.306
Dupla hátsó ajtó merevítőkerettel, felszerelt 130°-os zsanérral és felszerelt kéttollú zárbetéttel, 8618.306
Mellékajtó(k) kiegészítőleg alul és felül lengőkarral biztosítva
A potenciálkiegyenlítés a tető, oldalfalak és fenéklemezek esetében automatikusan történik az érintkezőelemek révén
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 500 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Ajtók száma
2
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
140,84 kg
Bruttó tömeg
151,2 kg
Dokumentációk
White Paper
Adatlapok
Data sheets