- Cikkszám:
- CP 7994349
- Kivitel
- elforgatható
- Termékleírás
- Állvány HVO kezelőházak merev vagy elforgatható rögzítéséhez.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- A csőállvány profilja 86 x 73 mm, függőlegesen a talpra hegesztve
Csőállvány hátul, teljes magasságban függőleges nyílással a kábelkötegek vezetéséhez, lezárva a 30007784 cikksz. takaróprofillal (K-Profile gyártmány)
Csőállvány hátul, a függőleges nyílásban egy szögidom van behegesztve a kábeltartó számára, a távolság a talplemez felső élétől a szögidom alsó éléig: 243,5 mm
Az M8 x 20 mm földelőcsap a függőleges nyílás alsó részébe van behegesztve, a láblemez felső élétől a földelőcsap közepéig a távolság 40 mm
Az M5 x 15 mm földelőcsap a függőleges nyílás felső részébe van behegesztve, a fejlemez alsó élétől a földelőcsap közepéig a távolság 60 mm
Mindkét földelőcsap földelést jelző matricával van ellátva
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Height pedestal tube
- 1 144 mm
- Méret
- Magasság: 1.213 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 73269098