Állványelem, nyitott Mercedes-Benz Integra Standard

Cikkszám: CP 7994350

HVO kezelőházak merev vagy elforgatható rögzítéséhez.

Cikkszám:
CP 7994350
Kivitel
merev
Termékleírás
Állvány HVO kezelőházak merev vagy elforgatható rögzítéséhez.
Anyag
Acél
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
A csőállvány profilja 86 x 73 mm, függőlegesen a talpra hegesztve
Csőállvány hátul, teljes magasságban függőleges nyílással a kábelkötegek vezetéséhez, lezárva a 30007784 cikksz. takaróprofillal (K-Profile gyártmány)
Csőállvány hátul, a függőleges nyílásban egy szögidom van behegesztve a kábeltartó számára, a távolság a talplemez felső élétől a szögidom alsó éléig: 243,5 mm
Az M8 x 20 mm földelőcsap a függőleges nyílás alsó részébe van behegesztve, a láblemez felső élétől a földelőcsap közepéig a távolság 40 mm
Az M5 x 15 mm földelőcsap a függőleges nyílás felső részébe van behegesztve, a fejlemez alsó élétől a földelőcsap közepéig a távolság 60 mm
Mindkét földelőcsap földelést jelző matricával van ellátva
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Height pedestal tube
1 169 mm
Méret
Magasság: 1.213 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
24 kg
Bruttó tömeg
24,5 kg
Vámtarifaszám
73269098
Adatlapok
Data sheets