- Cikkszám:
- SZ 2576.032
- Kivitel
- B
- Termékleírás
- A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel vagy anélkül.
- Anyag
- Üvegszállal erősített poliamidból készült ház
Zárófül: műanyag
Tömítés: PU
Szorítóelem: acéllemez, horganyzott - Szín
- RAL 9011
- Egységcsomag
- Szállítás kulcs nélkül
- Megjegyzés
- Más zárszerkezetek külön rendelésre.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- E1 zár esetén a kulcs csak bezárt állapotban húzható ki. Ez azt jelenti, hogy szekrényenként csak egy 2576.032 műanyag fogantyú alkalmazható. Egy esetleges második elforduló zárhoz a 2533.000 műanyag fogantyú használható, amely zár nélküli.
- Zár
- Zárbetét: E1 zárszerkezet
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,076 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177662421
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217