- Cikkszám:
- SZ 2577.000
- Kivitel
- A
- Termékleírás
- A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel vagy anélkül.
- Anyag
- Üvegszállal erősített poliamidból készült ház
Zárófül: műanyag
Tömítés: PU
Szorítóelem: acéllemez, horganyzott
- Szín
- RAL 9011
- Egységcsomag
- Szállítás két kulccsal
Műanyag fogantyú
Tömítés
Szorítóelem
AX zárófül
KX zárófül
Rögzítőcsavar
- Megjegyzés
- Más zárszerkezetek külön rendelésre.
- Zár
- Zárbetét: 3524 E zárral
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,08 kg
- Bruttó tömeg
- 0,094 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
-
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E