Főkapcsoló beépítő adapter Rittal VX25, TS 8 és VX SE szekrényrendszerekbe. A főkapcsoló beépítő adapterrel a főkapcsoló fogantyú rögzítetten és hátratoltan építhető be a kapcsolószekrény ajtajába.
- Cikkszám:
- SZ 7993146
- Termékleírás
- Főkapcsoló beépítő adapter Rittal VX25, TS 8 és VX SE szekrényrendszerekbe. A főkapcsoló beépítő adapterrel a főkapcsoló fogantyú rögzítetten és hátratoltan építhető be a kapcsolószekrény ajtajába.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Porszórt, strukturalakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kapcsoló rögzítési hely
Tömítőkeret
Zártcellás polietilén - Megfelelő az ajtószélességhez
- 500 mm
- Beépítési lehetőségek
- A forgóhajtás rögzítésére szolgáló kapcsolórögzítőt közvetlenül ajtó elé kell beszerelni egy vagy két rendszersínre
- Szerelési utasítás
- A forgatóhajtás átvezetéséhez a furat egyedileg elhelyezhető. A tömítőkeret hátoldalához mellékelve van egy zártcellás polietilén ragasztótömítés, amely zárt ajtó esetén a szerelőlemezhez préselődik.
- Méret
- Szélesség: 310 mm
Magasság: 450 mm
Mélység: 90 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- VX SE
- TS
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,72 kg
- Bruttó tömeg
- 6,72 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
- Dokumentációk
- Leírás