KX busz ház, acéllemez, kéttollú betéttel

Cikkszám: KX 1611.100

Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.

Cikkszám:
KX 1611.100
Kivitel
ablakkal
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Ablak: polikarbonát, 4 mm
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház zsanérozott fedéllel
Üvegablak a fedélben
Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2 mm
Alapanyag
Acéllemez
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177970083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX busz ház, SzéxMaxMé: 400x300x155 mm, szerelőlappal, elforduló zárral
Jóváhagyások
C-UL
Dokumentációk
Leírás