- Cikkszám:
- HD 4000012
- Kivitel
- Tető dőlésszög 30° előre
- Anyag
- Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szerelőlap: acéllemez
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Egységcsomag
- Ház körben zárt
Ajtó behelyezett tömítéssel
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
- Méret
- Szélesség: 610 mm
Magasság elöl: 810 mm
Magasság átul: 929 mm
Mélység: 210 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 550 mm x 735 mm
- Ajtó nyílásszög
- 125°
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Nemesacél
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 3 típus
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Type 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 30 kg
- Bruttó tömeg
- 32 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Termékleírás
-
HD compact enclosure, 1.4301, WxHxD 610x810x210 mm