Nagy szekrény HD

Cikkszám: HD 4000.685

A HD nagyméretű sorolható szekrénymegoldás higiéniailag érzékeny területekre, amelyek rendszeres tisztítást igényelnek.

Cikkszám:
HD 4000.685
Anyag
Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Szerelőlap: acéllemez
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag
Szekrénykeret ráhegesztett hátfal-fenéklemezzel
Ajtó behelyezett tömítéssel
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Szerelőlap
Opciók
HD állvány szintezővel
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
499 mm x 1.696 mm
Ajtó nyílásszög
125°
IK-kód
IK08
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4X
12-es típus
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
74 kg
Bruttó tömeg
76,75 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177693586
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
HD rendszerszekrény, Méretek (Szé x Ma x Mé): 600 x 1800 x 500, Szerelőlappal, 499 x 1696 mm, Védettség IP 66
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus