HD állvány szintezővel

Cikkszám: HD 4000309

Az alapkeretek zárt keresztmetszetűek és folyamatosan hegesztett varratok garantálják az abszolút tömítettséget. A kerek profil megakadályozza a szokásos szennyeződések felhalmozódását, különösen vízszintes felületeken.

Cikkszám:
HD 4000309
Előnyei
A szekrény garantált távolsága a padlótól egyszerű nedves és a száraz tisztítást tesz lehetővé
A szélesség lehetővé teszi a sorolt VX25 és HD rendszerszekrények, valamint kompakt HD kapcsolószekrények alá egy-egy állvány elhelyezését.
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag
Vízszintes ráccsal a mélységi támaszok közötti kábelbevezetéshez, hátul
rögzítési és tömítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 300 mm
Alapanyag
Nemesacél
Megjegyzés a cikkszámhoz
Érdeklődés vagy megrendelés esetén kérjük a teljes kiviteli kódot megadni.
Szállítási idő megegyezés szerint
Kiviteli kód
Ház: 1 = HD vagy ház: 2 = VX
Házszélesség: ... mm
Házmélység: ... mm
Szintezés: 1 = van (4 láb, 0-55 mm)
Aljlemez rögzítés: 1 = van, 2 = nincs
Szállítási idő megegyezés szerint
Példa: 2 - 800 - 500 - 1 (állvány VX-hez - szélesség 800 mm - mélység 500 mm - padlórögzítéssel)
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177566132