Különálló és sorolt VX25 rozsdamentesacél szekrények utólagos felszereléséhez, a sorolás helyén a lehető legnagyobb nyílással a szomszédos tető felé.
- Cikkszám:
- SZ 4000038
- Műszaki adatok
- Tetőkinyúlás előre: 8 mm
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- rögzítési és tömítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság elöl: 35 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Érdeklődés vagy megrendelés esetén kérjük a teljes kiviteli kódot megadni.
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Kiviteli kód
- Tető dőlésszög: 1 = 30° (EHEDG szabvány) vagy 2 = 45°
Szekrényszélesség: ... mm (max. 1200 mm)
Szekrénymélység ... mm
1 = VX különálló szekrényhez
2 = sorolt VX zárószekrényhez bal oldalon (egy-egy T profil tömítéssel és összekötő tartozékkal)
3 = sorolt VX zárószekrényhez jobb oldalon (egy-egy T profil tömítéssel és összekötő tartozékkal)
4 = sorolt VX szekrényhez középen (egy-egy T profil tömítéssel és összekötő tartozékkal)
Példa: 1 - 800 - 600 - 1 (rátét 30° dőlésszögű ferde tetővel - szélesség 800 mm - mélység 600 mm -VX különálló szekrényhez) - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,1 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177937147