Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
1547000
- Cikkszám:
- EB 1547.500
- Anyag
- Ház és ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott ajtóval
180°-os zsanér
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Szerelőlap - Protection category NEMA
- NEMA 4
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 200 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 80 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 175 mm x 385 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 2 mm
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177251755
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- EB DOBOZ, SZER.LAPPAL,200X400X80,RAL7035