Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
1613000
- Cikkszám:
- BG 1579.530
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Ablak: polikarbonát, 4 mm - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház ajtóval
Ablak az ajtóban
Szerelőlap - Protection category NEMA
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 785 mm x 275 mm
- Látható felület
- Ablak szélessége: 740 mm
Ablak magassága: 190 mm
Ablak alsó perem - ajtó alsó perem távolság: 42 mm - Ház anyagvastagság
- 1,38 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtózsanér pozíciója
- alul
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 20 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177262195
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- BG BUSZ-HÁZ 800x300x155 MM