Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
1612000
- Cikkszám:
- BG 1609.510
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Ablak: polikarbonát, 4 mm - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház ajtóval
Ablak az ajtóban - Protection category NEMA
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm - Ház anyagvastagság
- 1,38 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtózsanér pozíciója
- alul
- Tartósínek száma
- 1
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 48
- Zár
- Zár kivitel: Gyorszár műanyag hüvellyel
Zárak száma: 2 - Kábelbevezetés (darab x Ø)
- 48 x M20
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,74 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- BG BUSZ-HÁZ, RAL7035, 500X300X120