Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. jún. 30.
Vegye figyelembe, hogy az új termék mérete, ill. kivitele eltérő:
1586000
- Cikkszám:
- BG 1585.010
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
180°-os zsanér: Cink présöntvény - Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
180°-os zsanér: krómozott - Egységcsomag
- Ház fedéllel
180°-os zsanérok (2 darab)
Tartósín TH 35/7,5
Gyorszár műanyag hüvellyel - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 80 mm - Ház anyagvastagság
- 1,5 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Design support rails
- állócsapokra rögzített
- Ajtózsanér pozíciója
- jobbos/balos
- Tartósínek száma
- 1
- Zár
- Zár kivitel: Gyorszár műanyag hüvellyel
Zárak száma: 2 - Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177011014
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- BG BUSZ-HÁZ, NEMESACÉL, 400x300x80 MM