- Cikkszám:
- KX 1509.000
- Termékleírás
- A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
- Anyag
- Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
- Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Mini elforduló zár
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm
- Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,57 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177816237
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
KX DOBOZ, 500x300x120 mm