- Cikkszám:
- KX 1613.000
- Anyag
- Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Ablak: polikarbonát, 4 mm
- Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott fedéllel
Üvegablak a fedélben
Elforduló zárakkal
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm
- Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,84 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177816701
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
KX BUSZ-HÁZ, 800x300x155 mm