AX tartozékok

Sínrendszerek

A sínrendszerekkel minden tetszőleges pont elérhető a vázon belül. Kiegészítő szerelőfelületek, különböző funkciók, pl. tartósínek és C-profilsínek – az egyedi kiépítés lehetőségei szinte határtalanok.

Sínrendszerek

Sín AX belső kiépítéshez

***Új***Sín a rugalmas belső kiépítéshez 25 mm-es raszterben az AX kompakt kapcsolószekrényben. Most megnövelt, 100 N teherbírással a ház integrált bütykeire...

Sínrendszerek

14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.

Sínrendszerek

Tartósín TH 35/15 EN 60 715 szerint

A hossz a ház szélességéhez igazítva.

Sínrendszerek

Tartósín TH 35/7,5 EN 60 715 szerint

A hossz a ház szélességéhez igazítva.

Sínrendszerek

Szerelőcsipesz tartósínekhez

Kábelcsatornák, szerelőlapok, profilsínek gyors és biztonságos rögzítéséhez 35/7,5 és 35/15 tartósínekre az EN 60 715 szerint.

Sínrendszerek

Szerelő-szögidom

Felcsavarozható minden szekrényre és 25 mm-es osztású rendszerfuratokkal rendelkező kiépített egységre.

Sínrendszerek

Aljzatkiépítő sínek AX-hez

Sín a rugalmas belső kiépítéshez az AX kompakt kapcsolószekrényben az új, AX belső kiépítéshez való sínnel együtt. Például 23 x 64 mm-es VX...

Sínrendszerek

Belső ajtó AX kompakt kapcsolószekrényhez

A hozzáférés elleni védelem biztosítására. A kezelői és a technikai szint elválasztása.