Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
1575000
- Cikkszám:
- AE 1036.500
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott ajtókkal, körben zárt
Bevezetőlemez a házfenékben
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es - NEMA védettség
- NEMA 4
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm - Ajtó anyagvastagság
- 1,5 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,38 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 2 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 254 mm x 275 mm
- Ajtók száma
- 1
- Cserélhető ajtópánt
- Igen
- Zárak száma
- 1
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Kábelbevezető lemez
- Mennyiség: 1
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,1 kg
- EAN
- 4028177522909
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- AE KAPCS.SZEKRÉNY, 300x300x155 MM