Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
1350000
- Cikkszám:
- AE 1350.500
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott ajtókkal, körben zárt
Bevezetőlemez a házfenékben
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es - NEMA védettség
- NEMA 4
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 500 mm
Mélység: 300 mm - Ajtó anyagvastagság
- 1,75 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,5 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 2,5 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 449 mm x 470 mm
- Ajtók száma
- 1
- Cserélhető ajtópánt
- Igen
- Zárak száma
- 2
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Kábelbevezető lemez
- Méret: 4
Mennyiség: 1 - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 19,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177252486
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- AE FALI KAPCS.SZ.,500X500X300, RAL7035