AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél

Cikkszám: AE 1001.600

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

Fali rögzítőtartó KL, EB, BG, AE típushoz, EL fali házhoz, TP felső részekhez és optikai kiselosztókhoz

Fali felerősítő szögidom AX, KX, AX IT, AE, KL típushoz

Elforduló zárak

HD elforduló zár

Cikkszám:
AE 1001.600
Anyag
Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház ajtóval/ajtókkal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 200 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
162 mm x 275 mm
Ajtók száma
1
Zárak száma
1
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: Cink-présöntvény, nikkelezett
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
3,6 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177583931
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AE Kapcs.szekrény 200x300x120 nemesacél
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK