AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél

Cikkszám: AE 1002.500

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

Védőtető AE-hez

Fali rögzítőtartó KL, EB, BG, AE típushoz, EL fali házhoz, TP felső részekhez és optikai kiselosztókhoz

Fali felerősítő szögidom AX, KX, AX IT, AE, KL típushoz

Elforduló zárak

HD elforduló zár

Cikkszám:
AE 1002.500
Anyag
Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház ajtóval/ajtókkal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 200 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
162 mm x 275 mm
Ajtók száma
1
Zárak száma
1
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Alapanyag
1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
4,1 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177421257
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AE faliszekrény, 200X300X155, 1.4404
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK