Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. jún. 30.
Please note that the enclosure platform and design have changed:
1587000
- Cikkszám:
- AE 1002.600
- Anyag
- Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304) - Felület
- Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Ház ajtóval/ajtókkal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es - NEMA védettség
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 200 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 162 mm x 275 mm
- Ajtók száma
- 1
- Zárak száma
- 1
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: Cink-présöntvény, nikkelezett - Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,1 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177000056
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- AE FALI KAPCS.SZ.,NEMESACÉL,200X300X155