Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. jún. 30.
A terméket felváltó cikk::
1017000
- Cikkszám:
- AE 1017.600
- Anyag
- Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304) - Felület
- Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Ház ajtóval/ajtókkal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
hárompontos zárrendszer - NEMA védettség
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 300 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 740 mm x 1.155 mm
- Ajtók száma
- 1
- Zár
- Zár kivitel: hárompontos zárrendszer
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: 1.4301 nemesacél (AISI 304) - Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 61,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177000612
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- AE FALI KAPCS.SZ.,NEMESACÉL,,800X1200X300