AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél

Cikkszám: AE 1019.600

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

Sín belső kiépítéshez AE/WM-hez

Védőtető AE-hez

Fali rögzítőtartó KL, EB, BG, AE típushoz, EL fali házhoz, TP felső részekhez és optikai kiselosztókhoz

Fali felerősítő szögidom AX, KX, AX IT, AE, KL típushoz

Cikkszám:
AE 1019.600
Anyag
Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház ajtóval/ajtókkal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
hárompontos zárrendszer
NEMA védettség
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
940 mm x 1.155 mm
Ajtók száma
2
Zár
Zár kivitel: hárompontos zárrendszer
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
76 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177000698
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AE SZEKRÉNY, NEMESACÉL, 1000x1200x300
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK