A termék kifutásának ideje:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
1480000
KS műanyag kapcsolószekrények
Cikkszám: KS 1480.500
Fali ház és ajtó, üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, szerelőlappal. Ablakkal és ablak nélkül. IP 56, ill. IP 66 védettség. Fokozatmentesen állítható szerelőlap a ház több szerelőszintjének köszönhetően. Az ajtó belső része rugalmasan kiépíthető a bepréselhető rögzítőbütykökkel. Az üvegszálerősítésű kompozit (GFK) nagy stabilitást biztosít.
- Cikkszám:
- KS 1480.500
- Kivitel
- ablak nélkül
- Anyag
- Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK
Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
Ablak: akrilüveg, 3,0 mm körben gumi tömítőprofillal - Felület
- Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035 szerű
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott ajtóval, körben zárt, 3 mm duplatollú zár
Szerelőlap
Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként
Oldalt rápréselt C-profilok a szerelőlap fokozatmentes mélységi beállításához - NEMA védettség
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.000 mm
Mélység: 300 mm - Szerelőlap anyagvastagsága
- 3 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 717 mm x 950 mm
- Ajtók száma
- 1
- Cserélhető ajtópánt
- Igen
- Zár
- Zár kivitel: hárompontos zárrendszer
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Megjegyzés
- Hosszan tartó, széllel és esővel társuló UV-sugárzás (napfény) hatására a felület optikailag elváltozhat. A beépített elektromos alkatrészekre ez azonban nincs káros hatással. Ha a szekrények nem óvhatók meg az UV-sugárzással szemben, javasoljuk, hogy PUR festékkel fessék le az érintett felületet. Megengedett környezeti hőmérséklet -30 °C – +75 °C.
- Alapanyag
- Műanyag
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 41,7 kg
- Vámtarifaszám
- 94037000
- EAN
- 4028177526761
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- KS MŰANYAG SZEKRÉNY,800X1000X300,RAL7035