A termék kifutásának ideje:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
1261000
CM kompakt rendszerszekrények
Cikkszám: CM 5113.500
Acéllemez ajtós ház, szerelőlappal és nyitott aljjal fenéklemezek rögzítéséhez. IP 55 védettség. A Rittal kompakt kapcsolószekrények előnyei ötvöződnek a TS8 szekrényrendszer kiépítési sokoldalúságával. Lyuksoros szerelőlécek a szerelőlécek, kábeltömlőtartók és fedelek gyors rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- CM 5113.500
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott ajtókkal
hárompontos zárrendszer kéttollú zárbetéttel
Szerelőlap
Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez - NEMA védettség
- NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 400 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 540 mm x 1.155 mm
- Ajtók száma
- 1
- Cserélhető ajtópánt
- Igen
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 56 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177479715
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- CM SZEKRÉNY, 1 AJTÓS, 600x1200x400 MM