Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
1114000
CM kompakt rendszerszekrények
Cikkszám: CM 5121.500
Acéllemez ajtós ház, szerelőlappal és nyitott aljjal fenéklemezek rögzítéséhez. IP 55 védettség. A Rittal kompakt kapcsolószekrények előnyei ötvöződnek a TS8 szekrényrendszer kiépítési sokoldalúságával. Lyuksoros szerelőlécek a szerelőlécek, kábeltömlőtartók és fedelek gyors rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- CM 5121.500
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott ajtókkal
hárompontos zárrendszer kéttollú zárbetéttel
Szerelőlap
Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez - NEMA védettség
- NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.400 mm
Mélység: 300 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 940 mm x 1.355 mm
- Ajtók száma
- 2
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 95 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177479814
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- CM SZEKRÉNY, 2 AJTÓS, 1000x1400x300 MM