VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Cikkszám: SE 5843.600

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni és a nagy szekrényszélességek helyettesítik a sorolt szekrény-kombinációkat.

Cikkszám:
SE 5843.600
Anyag
Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Szerelőlap
Fenéklemezek
Hátfal, lecsavarozható
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Egyrészes hátfal
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
1.099 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1, 2, 3, 3R, 12
IK-kód
IK10
Ajtók száma
2
Zár
Zárak száma: 2
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
187 kg
EAN
4028177959194
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX SE önálló rendszerszekrény, SzéxMaxMé: 1200x2000x400 mm, acéllemez, szerelőlappal, kétajtós az elülső oldalon
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Védettség
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen