Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
5841600
SE 8 szabadonálló rendszerszekrény
Cikkszám: SE 5841.500
Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. 600 - 1800 mm szekrényszélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.
- Cikkszám:
- SE 5841.500
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Szerelőlap
Fenéklemezek
Hátfal, lecsavarozható
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Egyrészes hátfal - Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 400 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 2
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 175 kg
- EAN
- 4028177666498
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- SE8 KAPCSOLÓSZEKRÉNY, 1200x1800x400mm