SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Cikkszám: SE 5846.500

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. 600 - 1800 mm szekrényszélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.

Szintezőlábak VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW és Blue e+ chillerekhez

Emelőszemek VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

23 x 73 mm-es TS rendszersín

Acéllemez rajztartó tasak VX, TS, VX SE, PC, TP alsó részekhez

TS szerelősín, 45 x 88 mm

TS szerelősín, 18 x 38 mm

Ajtórögzítés menekülési útvonalakhoz

Cikkszám:
SE 5846.500
Anyag
Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Szerelőlap
Fenéklemezek
Hátfal, lecsavarozható
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Kétrészes hátfal
Méret
Szélesség: 1.800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
1.699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kód
IK10
Ajtók száma
2
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
273 kg
EAN
4028177666641
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
SE SZEKRÉNY, 1800x2000x500MM, RAL7035
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK