- Cikkszám:
- KX 1575.000
- Termékleírás
- Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház ajtóval
Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
180°-os zsanér
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 275 mm x 285 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 2 mm
- Zár
- Zárak száma: 1
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177816619
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
KX E-Box, 300x300x155 mm