Szekrényrendszerek

VX25 acéllemez sorolható rendszer

System perfection. Az új VX25 acéllemez sorolható szekrényrendszer maximális adatminőséget és átjárhatóságot biztosít a mérnöki tervezőmunkához, valamint egyszerűbb felépítést, a szerelés pedig jelentős időt takarít meg és rendkívül megbízható. A VX25 nagyméretű szekrényrendszer a TS 8 rendszernél bevált elemeket megtartotta, és számos új, illetve optimalizált funkciójával új mércét állít a tökéletes hatékonyság számára.

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény

A standard a kapcsolószekrény-építésben: szekrényváz egy vagy két elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemezzel....

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény üvegajtóval

VX alapszekrény üvegajtóval ipari alkalmazásra: szekrényváz elöl üvegajtóval, hátsó fém ajtóval, tetőlemezzel, osztott fenéklemezekkel....

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 sorolható szekrényrendszer Elektronikaszekrény

Ideális a 19"-os felépítményekhez és 19"-os fiókokhoz: elöl 19"-os adapterprofillal, elülső kerettel, hátsó ajtóval, tetőlemezzel és osztott...

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 sorolható szekrényrendszer IP 66/NEMA 4

A legmagasabb védettség, világszerte használható, hiszen a legszigorúbb európai és észak-amerikai szabványok szerint tesztelték: szekrényváz elülső...

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 sorolható szekrényrendszer Berendezéselosztók

VX sorolható rendszerek elosztószekrényként, előkészítve ISV kiépítési modulokhoz.

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 sorolható szekrényrendszer Modulszekrény

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 sorolható szekrényrendszer Szakaszolószekrények

Sorolórendszerek az elektromos áram elosztásához (ABB vagy Jean Müller gyártmányú) NH slimline biztosítós szakaszolókapcsolókkal.

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 sorolható szekrényrendszer EMV (elektromágneses összeférhetőség)

A VX25 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények...

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 tartozékok

Tartozékok a VX25 sorolható szekrényrendszerhez.