Ajtók/zárak

Ajtóváltozatok

Az üvegajtók és szellőztetett üvegajtók a beszerelt elemek számára gyors áttekintést biztosítanak. Az acéllemez ajtók a hátfal helyére szerelhetők, így a belső kiépítéshez elölről és hátulról is hozzá lehet férni.

Ajtóváltozatok

Üvegajtó VX rendszerhez

Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.

Ajtóváltozatok

Zárrészek VX rendszerhez

Átlátszó ajtó vagy acéllemez ajtó utólagos szereléséhez a hátfal helyére.

Ajtóváltozatok

Záras- és oldalajtó VX rendszerhez

Ha pl. a menekülő utak biztosítása érdekében egy 800 mm széles ajtó helyett két 400 mm széles ajtó beépítésére kerül sor. Felszerelhető egy...

Ajtóváltozatok

Szállítási rögzítés VX ajtóhoz

Az ajtó stabilizálásához szállításkor 15 kg kiegészítő súlyterhelés esetén.

Ajtóváltozatok

Védőkonzolok VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Megakadályozhatja a nyitott szekrényállványba való zuhanást. 1200 mm széles szekrényekhez, rövidíthető ill. felosztható más méretekhez.

Ajtóváltozatok

Tartó védőkonzolhoz

Függőleges profilra történő szereléshez A védőkonzolt egyszerűen be kell helyezni.