VX25 tartozékok

Belső kiépítés

Átfogó tartozékprogram szekrényrendszerek és IT rack-ek belső kiépítéséhez, pl. szerelőlapok, rendszersínek, rögzítőelemek, berendezéstálcák, rendszervilágítás, EMV és földelő tartozékok, dugalj-sorok

Belső kiépítés

Szerelőlapok

Szerelőlapok a gyárilag szerelőlap nélküli házak és szekrények kiegészítéseként. A rész-szerelőlapok és rész-kiépítő lemezek a...

Belső kiépítés

Sínrendszerek

A sínrendszerekkel minden tetszőleges pont elérhető a vázon belül. Kiegészítő szerelőfelületek, különböző funkciók, pl. tartósínek és...

Belső kiépítés

Rögzítőelemek

Sokféle rögzítési tartozék, pl. fészkes anya, csúszóanya, csavarok és különböző szerelőelemek a kényelmes és hatékony...

Belső kiépítés

Berendezéstálca keretrögzítéshez 600 és 800 mm szekrényszélesség

Keretrögzítéshez, szekrényekbe történő beépítéshez 482,6 mm (19") rögzítéssel, szekrényszélesség: 600 und 800 mm, terhelhetőség: 50...

Belső kiépítés

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

A standard kapcsolószekrény védelme elektromos, mágneses és elektromágneses mezőkkel szemben a rendszertartozékokkal tovább növelhető. Lehetséges intézkedés az...

Belső kiépítés

Belső kiépítés földrengés-veszélyes területekre

Tartozékok szekrényrendszerekhez a Telcordia GR 63-CORE szerinti 1-es, 2-es, 3-as és/vagy 4-es földrengési zónába.

Belső kiépítés

Földelés

Földeléshez szükséges anyagok a biztonságos védővezeték kiépítéséhez a VDE és a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó szabványok...