Kábelvezetés

Tömszelencék

Poliamid, sárgaréz és nemesacél tömszelencék, EMV kivitelben is. A tömszelencék magas fokú védettséggel, IP 68-ig, ill. IP 9-ig kaphatók. Élelmiszeripari és tisztaszobai felhasználáshoz a higiéniai előírásoknak megfelelő kivitel is kapható.

Tömszelencék

Sárgaréz tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Tömszelencék

Poliamid tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Tömszelencék

Tömítőkeret tömítőmodulokhoz

Előszerelt csatlakozós kábelhez és vezetékhez. 24- ill. 16-pólusú dugaszösszekötő-kitörésekre szerelhető modullemezekben elválasztófalakhoz és fém...

Tömszelencék

Lépcsős kábeltömítés 1,5 – 4,5 mm falvastagsághoz

A kábelbevezetés tömítéséhez egyszerűen vágja a kábelátmérőnek megfelelő méretűre a lépcsőt.