FlatBox

Cikkszám: DK 7507.110

Ház lapraszerelt csomagolásban. Optimálisan hozzáférhető és rugalmasan használható fali vagy álló házként.

Földelősínek, vízszintes VX, VX SE, VX IT-hoz

Takarólemezek ventilátorterekhez FlatBox-hoz

Szintezőlábak FlatBox-hoz, M10 x 20 mm

Rendezőpanel acélkengyelekkel

Termosztát Kapcsolószekrény belső hőmérséklet-szabályzó

Kihúzható berendezéstálca VX IT, TS IT, TE, TX CableNet-hoz

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Colos profilsínek FlatBox-hoz

Cikkszám:
DK 7507.110
Kivitel
19"-os profilsínekkel
Termékleírás
Rugalmasan használható fali vagy álló házként.
Előnyei
Szerszám nélküli gyors összeszerelés
Rendszerkiépítés a nyitott 19"-os állványon
Anyag
Acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház Flat-Pack csomagolásban
1 fali rész
2 alaptartó
2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetéses kitörésekkel, kefebetéttel
2 oldalfal, zárható
1 átlátszó ajtó, zárható, 3524 E biztonsági zár, szabadon választható ajtópánt
Összekötő elemek a szerszám nélküli gyors összeszereléshez
Földelőkészlet az összes házrész megfelelő földeléséhez
19"-os profilsínek
Magasságegységek
9 U
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 492 mm
Mélység: 600 mm
Komponensek bépítési magassága
9 U
Terhelhetőség:
max. 450 N
Megjegyzés
Max. beszerelési mélység: Mélység - 58 mm a hátfalig
Max. síktávolság két 19"-os sík között: Mélység - 104 mm
Az ajtónyitás szöge max. 210°
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
27 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177551442
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Termékleírás
FLATBOX, 19"x9Ux600MM, RAL7035
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat