- Cikkszám:
- DK 7501.000
- Termékleírás
- Kompakt 19"-os ház kis hálózatokhoz.
- Előnyei
- Fali, asztaltartó vagy asztali házként használható
- Szabad hozzáférés belső kiépítéshez három oldalról
- Passzív szellőzés szellőzőnyílásokon keresztül
- Hátfal a ventilátor fogadására előkészítve
- Szabadon választható ajtópánt
- A 19"-os kiépítési elemek helytakarékos, oldalsó, függőleges rögzítése
- Anyag
- Acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház átlátszó ajtóval
Oldalfalak (1 x fix, 1 x bedugott) szellőzőnyílásokkal
Kábelbevezető kitörések a tetőben és a fenékben
Bedugott hátfal, kábelbevezető kitörésekkel és ventilátortartóval
19"-os rögzítősík, 5 U, vízszintesen elöl és hátul, változtatható mélységű, síktávolság 434 – 489 mm
12321 biztonsági zár az ajtónál, az oldal- és a hátfalnál
4 műanyag láb, öntapadó
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 540 mm
Mélység: 600 mm
- Komponensek bépítési magassága
- 5 U
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 17,04 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Termékleírás
-
DK VerticalBox, kompakt 19"-os ház kis hálózatokhoz, szellőzőrésekkel a passzív szellőztetéshez, 5 U, SzéxMaxMé: 300x540x600 mm