Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2016. jan. 30.
A terméket felváltó cikk::
7888410
- Cikkszám:
- TE 7000.410
- Előnyei
- Nincs keretállvány
- Optimális hozzáférhetőség
- Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt
- Anyag
- Acéllemez
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 4 mm - Felület
- Szerelőkeret: mártóalapozott
Lapos elemek: porszórt - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Átlátszó ajtó elöl, 130°-os zsanérral, kagylóhéj-fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral
Acéllemez ajtó hátul, 130°-os zsanérral, 3524 E biztonsági zárral
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez)
Tetőlemez, kefés léccel kábelbevezetéshez és fedett kitöréssel az opcionális ventilátorhoz.
Szintezőlábak, M10 (mellékelve)
20 mm-es távtartó csapok a tetőlemez megemeléséhez (csomagban) - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 800 mm - Magasságegységek
- 11 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 495 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 49,5 kg
- EAN
- 4028177460546
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TE 7000 ÜVEGAJTÓVAL
- Dokumentációk
- Leírás