- Cikkszám:
- TE 7000.850
- Előnyei
- Nincs keretállvány
- Optimális hozzáférhetőség
- Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt
- Anyag
- Acéllemez
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 4 mm - Felület
- Szerelőkeret: mártóalapozott
Lapos elemek: porszórt - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Átlátszó ajtó elöl, 130°-os zsanérral, kagylóhéj-fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral
Acéllemez ajtó hátul, 130°-os zsanérral, 3524 E biztonsági zárral
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez)
Tetőlemez, kefés léccel kábelbevezetéshez és fedett kitöréssel az opcionális ventilátorhoz.
M12 szintezőlábak, szintezési tartomány 40 mm
20 mm-es távtartó csapok a tetőlemez megemeléséhez (csomagban)
Flex-Block lábazat, 100 mm, szellőzős
Ellenőrzött keretföldelés EN 60 950 szerint szerelve
4 db C profilsín kábelrögzítéshez a szekrénymélységben kábelbilincsek segítségével, mellékelve
10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, M5-ös fészkes anya, vezető (a csomagban) - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.100 mm
Mélység: 800 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 495 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 123,4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Dokumentációk
- Leírás