- Cikkszám:
- TE 7000.892
- Előnyei
- Nincs keretállvány
- Optimális hozzáférhetőség
- Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Szerelőkeret: mártóalapozott
Lapos elemek: porszórt - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Mélységében állítható, öntartó keretállvány 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, elöl és hátul
Szellőzős acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen > 67 %), elöl kagylóhéj fogantyúval, 130°-os zsanérral, biztonsági zár 3524 E
Szellőzős acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen > 67 %), hátul 130°-os zsanérral, biztonsági zár 3524 E
Sorolókészlet
Szintezőlábak, M10 (mellékelve)
Tetőlemez, kefés léccel kábelbevezetéshez és opcionálisan aktív ventilátoregységgel.
Fenékkeret maximális kivágással modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez, zárt, passzív szellőztetéssel vagy kábelbevezetéshez - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 745 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels