IT szekrényrendszerek

VX IT

Megoldás minden hálózati és szerver alkalmazáshoz. Mindegy, hogy hálózati elosztóról van szó, vagy egy perem, kollokációs vagy hyperscale adatközpontról, az új VX IT ideális platformot jelent a modern IT infrastruktúrák minden követelményéhez. Az új VX IT moduláris felépítésű, amely az ügyfélorientált konfigurátorral gyorsan és egyszerűen elvezet az egyedi követelményekhez igazított megoldáshoz.

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtókkal, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/szerverszekrény, szellőzős ajtós, terem-klimatizáláshoz. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben mélységében...

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtóval, 19"-os dinamikus profilsínekkel

VX IT hálózati/szerverszekrény, szellőzős ajtós, terem-klimatizáláshoz. 19"-os belső kiépítés dinamikus kivitelben, mélységében...

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtókkal, előszerelve, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/szerverszekrény, szellőzős ajtós, terem-klimatizáláshoz. Előszerelt kivitel. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben,...

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben mélységében...

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, 19"-os dynamic profilsínekkel

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés dinamikus kivitelben, 19"-os profilsínekkel,...

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben, 19"-os profilsínekkel,...

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, előszerelve, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. Előszerelt kivitel. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben, 19"-os...

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, előszerelve, 19"-os lengőkerettel

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. Előszerelt kivitel. 19"-os belső kiépítés 19"-os lengőkerettel, a...

VX IT

VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, üres szekrény

Zárt VX IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés nélkül, üres szekrényként az egyedi kiépítéshez,...

VX IT

VX IT kábelrendező szekrény

Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő LCP berendezések esetén.

VX IT

VX IT kollokációs rack 2 részre osztott, szellőzős

Szellőzős TS IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel,...

VX IT

VX IT kollokációs rack 4 részre osztott, szellőzős

Szellőzős VX IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel,...