Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. okt. 31.
A terméket felváltó cikk::
5381830
- Cikkszám:
- TS 3313.120
- Termékleírás
- Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő folyadékhűtő rendszercsomag (LCP) telepítések esetén.
- Előnyei
- A felesleges kábelhosszak optimális tárolása, strukturált kábelkezelés
- Alkalmazási területek
- Kábelrendező házként teljesen felszerelt hálózati és szerverrackek között
- Üres házként a hideg-/melegfolyosós elrendezés szimmetrikus kiegyenlítéséhez két szekrénysoron páratlan számú LCP esetén
- Helykitöltőként LCP installációk egyszerű utólagos szereléséhez
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett - Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005 - Egységcsomag
- Szekrényváz elülső és hátsó ajtóval
Elülső, zárt alumínium ajtó fekete design takarólemezzel és 180°-os pánttal
Zárt acéllemez ajtó hátul, 180°-os csuklópántok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetéses kitörésekkel, kefebetéttel
3 db TS rendszersín balra és jobbra felszerelve
Tömítés soroláshoz - Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm - Megjegyzés
- Szekrénysor elején/végén történő felállításhoz egy oldalfal szükséges
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 100 kg
- EAN
- 4028177708020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS Cable management enclosure, For laying, securing and storing cables
- Dokumentációk
- Leírás