- Cikkszám:
- HD 4000.080
- Termékleírás
- Billentyűzetek és kijelzők védelméhez.
- Előnyei
- Nagyméretű látómező
- Résmentes átmenet az ablak és a keret között
- Külső zsanér
- Elforgatható fogantyúval az egyszerű, kulcs nélküli nyitáshoz
- Anyag
- Keret: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Ablak: polikarbonát
- Egységcsomag
- 2 db pánttal
Elforduló fogantyúval
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Látható felület
- Ablak szélessége: 410 mm
Ablak magassága: 320 mm
- Méret
- Szélesség: 518 mm
Magasság: 436 mm
Mélység: 23 mm
- Használható
- Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Beépítési lehetőségek
- Sík felületekre szereléshez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,94 kg
- Vámtarifaszám
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Termékleírás
-
HD ablak, elforduló fogantyúval, SzéxMaxMé: 518x436 mm, nemesacél, 1.4301